Login
Komponentenreferenz

Individualisierte Getränkebereitstellung

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

Aufgabe & Lösung
  • Individualisierung von Massenprodukten: personalisierten Produkten, auch in der Getränkeindustrie
  • Unterschiedliche Flaschentypen (0,33 l bis 0,75 l): flexible Greiflösungen benötigt
  • Spezialgreifer auf Grundlage des Elektrogreifers der Serie GEH6000 mit Servoantrieb mit speziellen Greifbacken für sicheren Halt am Flaschenhals und Flaschenbauch
  • Herausragende Sicherheits- und Hygienefunktionen: abgedichtete Konstruktion gegen Spritzwasser, lebensmittelechte Materialien und hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
  • Entwicklung eines Greifer-Steuerungsinterfaces (HMI), integriert in die Robotersteuerung, ermöglicht nahtlose Kommunikation und Skalierung auf mehrere Greifer pro Roboter

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht